ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VRS
DSP ARCA VRS 8120961
Abmessungen 15 x 104 x 16
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120961
Beschreibung : Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074305091
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 15
Breite (mm) : 104
Tiefe (mm) : 16
Material: : Galvanized steel
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VRS
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
DSP ARCA VRS


Sample image
Order symbol : DSP ARCA VRS
Artikel-Nr. : 8120961
Beschreibung : Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
EAN: : 6418074305091
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 104 | 16 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)