Skip to content
  
Previous slide
DSP ARCA HRS product image 1
Next slide
DSP ARCA HRS thumbnail image 1
DSP ARCA HRS thumbnail image 2
DSP ARCA HRS thumbnail image 5

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HRS

DSP ARCA HRS 8120963

Abmessungen 15 x 104 x 16

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120963

Beschreibung : Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts.

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074305114

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 15

Breite (mm) : 104

Tiefe (mm) : 16

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA HRS

CAD-Dateien
Kontakt

DSP ARCA HRS

Fibox
8120963_DSP_ARCA_HRS_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA HRS

Artikel-Nr. : 8120963

Beschreibung : Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts.

EAN: : 6418074305114

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 15 104 16
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -