Quick / QUICK Accessories / EKIV 44
EKIV 44 4712289
Abmessungen 370 x 370 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 4712289
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 400x400x170
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034984
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 370
Breite (mm) : 370
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
Quick / QUICK Accessories / EKIV 44
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKIV 44


Sample image
Order symbol : EKIV 44
Artikel-Nr. : 4712289
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 400x400x170
EAN: : 6418074034984
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 370 | 370 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)