Quick / QUICK Accessories / FP A 64
FP A 64 8392229
Abmessungen 568 x 368 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8392229
Beschreibung : Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
Anmerkungen : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074021601
Höhe (mm) : 568
Breite (mm) : 368
Tiefe (mm) : 1
Quick / QUICK Accessories / FP A 64
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP A 64

Sample image
Order symbol : FP A 64
Artikel-Nr. : 8392229
Beschreibung : Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
Anmerkungen : 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
EAN: : 6418074021601
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 568 | 368 | 1 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)