Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
ALN 082506 product image 1
Next slide
ALN 082506 thumbnail image 1
ALN 082506 thumbnail image 2
ALN 082506 thumbnail image 1

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506

ALN 082506 7811190

UL Name : ALN UL 082506

Abmessungen 81 x 252 x 57

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7811190

Beschreibung : Gehäuse, Aluminium

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074016096

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 81

Breite (mm) : 252

Tiefe (mm) : 57

Materialien: :

Material: : Aluminum

Farbe Unterteil: : RAL_7001

Farbe Deckel: : RAL 7001

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ALN 082506

Fibox
7811190_ALN082506_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 082506

Artikel-Nr. : 7811190

UL Name : ALN UL 082506

Beschreibung : Gehäuse, Aluminium

EAN: : 6418074016096

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

ALN082506
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 81 252 57
Materialien: :
Material: : Aluminum
Farbe Unterteil: : RAL_7001
Farbe Deckel: : RAL 7001
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Zubehör :
ARH 26 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(240 x 35 x 7)
AM 0825 Montageplatte, für Gehäuse
(69 x 240 x 1.5)
MR 75003 Selbstschneidende Taptite Schraube M3, für Gehäuse
MRS 28540 Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
(11 x 42 x 1)
ARM 0825 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(240 x 15 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU