Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.






ALN 123608 7811250
UL Name : ALN UL 123608
Abmessungen 125 x 362 x 81
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7811250
Beschreibung : Gehäuse, Aluminium
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074011404
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 125
Breite (mm) : 362
Tiefe (mm) : 81
Material: : Aluminum
Farbe Unterteil: : RAL_7001
Farbe Deckel: : RAL 7001
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
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
ALN 123608


Sample image
Order symbol : ALN 123608
Artikel-Nr. : 7811250
UL Name : ALN UL 123608
Beschreibung : Gehäuse, Aluminium
EAN: : 6418074011404
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 125 | 362 | 81 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Aluminum |
Farbe Unterteil: : | RAL_7001 |
Farbe Deckel: : | RAL 7001 |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
AM 1212 |
Montageplatte, für Gehäuse
(107 x 110 x 1.5) |
MR 75005 | Selbstschneidende Taptite Schraube M5, für Gehäuse |
MRS 28541 |
Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
(15 x 50 x 1) |
ARH 12 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(105 x 35 x 7) |
AM 1236 |
Montageplatte, für Gehäuse
(107 x 347 x 1.5) |
AM 1222 |
Montageplatte, für Gehäuse
(107 x 207 x 1.5) |
ARH 36 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(343 x 35 x 7) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)