Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
ALN 162609 product image 1
Next slide
ALN 162609 thumbnail image 1
ALN 162609 thumbnail image 2
ALN 162609 thumbnail image 1

ALUN / ALU 1626 / ALN 162609

ALN 162609 7811290

UL Name : ALN UL 162609

Abmessungen 162 x 263 x 91

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7811290

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

Anmerkungen : Aluminium

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074016133

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 162

Breite (mm) : 263

Tiefe (mm) : 91

Materialien: :

Material: : Aluminum

Farbe Unterteil: : RAL_7001

Farbe Deckel: : RAL 7001

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU 1626 / ALN 162609

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ALN 162609

Fibox
7811290_ALN162609_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 162609

Artikel-Nr. : 7811290

UL Name : ALN UL 162609

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

Anmerkungen : Aluminium

EAN: : 6418074016133

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

ALN162609
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 162 263 91
Materialien: :
Material: : Aluminum
Farbe Unterteil: : RAL_7001
Farbe Deckel: : RAL 7001
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Zubehör :
AM 1626 Montageplatte, für Gehäuse
(146 x 244 x 1.5)
ARH 26 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(240 x 35 x 7)
MR 75005 Selbstschneidende Taptite Schraube M5, für Gehäuse
MRS 28541 Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
(15 x 50 x 1)
ARM 0825 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(240 x 15 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU