Skip to content
 
    Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
   
Previous slide
ARCA 608030W product image 1
Next slide
ARCA 608030W thumbnail image 1
ARCA 608030W thumbnail image 2
ARCA 608030W thumbnail image 3
ARCA 608030W thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W

ARCA 608030W 8120149

UL Code : UL508A

Abmessungen 600 x 800 x 300

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120149

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074085245

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 800

Tiefe (mm) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030W

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ARCA 608030W

Fibox
8120149_ARCA_608030W_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 608030W

Artikel-Nr. : 8120149

UL Code : UL508A

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN: : 6418074085245

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

ARCA6080
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 800 300
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
DRS ARCA 608030 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Regenschutzkante für 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Montageplatte (730x530x2 mm)
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Innentür (Set)
MPMP ARCA 8060 Montageplatte, multigelocht (730x530x2 mm - ⌀3.6 mm)
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Montageplatte, gelocht, Telequick (730x530x2 mm - 26x11 mm)
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Montageplatte (730x530 mm)
(730 x 530 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467