Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.






ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030
ARCA 705030 8120017
UL Code : UL508A
Abmessungen 700 x 500 x 300
Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
- IP66; IK10
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120017
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074079282
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 700
Breite (mm) : 500
Tiefe (mm) : 300
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030
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
ARCA 705030


Sample image
Order symbol : ARCA 705030
Artikel-Nr. : 8120017
UL Code : UL508A
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite
EAN: : 6418074079282
Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 300 |
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
MPX ARCA 7050 |
Montageplatte (630x430 mm)
(630 x 430 x 5) |
IDS ARCA 7050 |
Innentür (Set)
(685 x 485 x 35) |
DSP ARCA RM |
Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
RCS ARCA 7050 |
Regenschutzkante für 7050
(50 x 500 x 20) |
MPP ARCA 7050 |
Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm)
(630 x 430 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
DRS ARCA 705030 |
Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(685 x 485 x 35) |
MPS ARCA 7050 |
Montageplatte (630x430x2 mm)
(630 x 430 x 2) |
MPMP ARCA 7050 |
Montageplatte, multigelocht (630x430x2 mm - ⌀3.6 mm)
(630 x 430 x 2) |
PMK ARCA 50 |
Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)