Skip to content
 
    Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
   
Previous slide
ARCA 705030 No MP product image 1
Next slide
ARCA 705030 No MP thumbnail image 1
ARCA 705030 No MP thumbnail image 3
ARCA 705030 No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030 No MP

ARCA 705030 No MP 8120017N

UL Code : UL508A

Abmessungen 700 x 500 x 300

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

  • IP66; IK10
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120017N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074089380

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 700

Breite (mm) : 500

Tiefe (mm) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030 No MP

CAD-Dateien
Kontakt

ARCA 705030 No MP

Fibox
8120017N_ARCA_705030_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 705030 No MP

Artikel-Nr. : 8120017N

UL Code : UL508A

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074089380

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 700 500 300
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
MPX ARCA 7050 Montageplatte (630x430 mm)
(630 x 430 x 5)
IDS ARCA 7050 Innentür (Set)
(685 x 485 x 35)
DSP ARCA RM Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
RCS ARCA 7050 Regenschutzkante für 7050
(50 x 500 x 20)
MPP ARCA 7050 Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm)
(630 x 430 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 705030 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(685 x 485 x 35)
MPS ARCA 7050 Montageplatte (630x430x2 mm)
(630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050 Montageplatte, multigelocht (630x430x2 mm - ⌀3.6 mm)
(630 x 430 x 2)
PMK ARCA 50 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13