Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die Wandmontage.






CAB P / CAB P 10080 / CAB P 1008030
CAB P 1008030 8104309
Abmessungen 1000 x 800 x 300
Bestehend aus : Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die Wandmontage.
- IP65; IK10
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8104309
Beschreibung : Polyesterschrank
Anmerkungen : Grey door
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050069
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 1000
Breite (mm) : 800
Tiefe (mm) : 300
Material: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 10080 / CAB P 1008030
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
CAB P 1008030


Sample image
Order symbol : CAB P 1008030
Artikel-Nr. : 8104309
Beschreibung : Polyesterschrank
Anmerkungen : Grey door
EAN: : 6418074050069
Bestehend aus : Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die Wandmontage.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 300 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
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
MPX 10080 |
Montageplatte, für Gehäuse
(1000 x 800 x 1) |
MB CAB |
Frontplattenscharnier
(187 x 145 x 29) |
MPP 10080 |
Montageplatte, für Gehäuse
(1000 x 800 x 2) |
MF10080 |
Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse
(1000 x 800 x 1) |
FP 10080-D |
Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse
(1000 x 800 x 1) |
FP 10080-5x36 |
Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse
(1000 x 800 x 1) |
MP 10080 |
Montageplatte, für Gehäuse
(1000 x 800 x 3) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)