Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die Wandmontage.








CAB P / CAB P 3020 / CAB P 302017
CAB P 302017 8104303
Abmessungen 300 x 200 x 170
Bestehend aus : Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die Wandmontage.
- IP66; IK10
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8104303
Beschreibung : Polyesterschrank
Anmerkungen : Grey door
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050007
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 300
Breite (mm) : 200
Tiefe (mm) : 170
Material: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
CAB P / CAB P 3020 / CAB P 302017
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
Zubehör
CAB P 302017


Sample image
Order symbol : CAB P 302017
Artikel-Nr. : 8104303
Beschreibung : Polyesterschrank
Anmerkungen : Grey door
EAN: : 6418074050007
Bestehend aus : Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die Wandmontage.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 170 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
FP 3020-2x6 |
Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse
(300 x 200 x 1) |
MPP 3020 |
Montageplatte, für Gehäuse
(300 x 200 x 2) |
MB CAB |
Frontplattenscharnier
(187 x 145 x 29) |
FP 3020-D |
Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse
(300 x 200 x 1) |
MF 3020 |
Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse
(300 x 200 x 1) |
MP 3020 |
Montageplatte, für Gehäuse
(300 x 200 x 2) |
MPX 3020 |
Montageplatte, für Gehäuse
(300 x 200 x 1) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )