Skip to content
 
    Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die Wandmontage.
   
Previous slide
CAB P 604023 product image 1
Next slide
CAB P 604023 thumbnail image 1
CAB P 604023 thumbnail image 4
CAB P 604023 thumbnail image 1

CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023

CAB P 604023 8104306

Abmessungen 600 x 400 x 230

Bestehend aus : Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die Wandmontage.

  • IP65; IK10
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8104306

Beschreibung : Polyesterschrank

Anmerkungen : Grey door

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074050038

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 230

Materialien: :

Material: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

CAB P / CAB P 6040 / CAB P 604023

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB P 604023

Fibox
8104306_CAB_P_604023_cabinet 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : CAB P 604023

Artikel-Nr. : 8104306

Beschreibung : Polyesterschrank

Anmerkungen : Grey door

EAN: : 6418074050038

Bestehend aus : Unterteil, Tür inkl. PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Montageschrauben und Wandbefestigungslaschen inkl. Schrauben. Ohne Befestigungsschrauben für die Wandmontage.

CABP604023
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 400 230
Materialien: :
Material: : Glass Fiber Reinforced Polyester
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
MP 6040 Montageplatte, für Gehäuse
(600 x 400 x 2)
MB CAB Frontplattenscharnier
(187 x 145 x 29)
FP 6040-D Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse
(580 x 362 x 80)
FP 6040-3x18 Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse
(600 x 400 x 1)
MF 6040 Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse
(600 x 400 x 1)
MPP 6040 Montageplatte, für Gehäuse
(600 x 400 x 2)
MPX 6040 Montageplatte, für Gehäuse
(600 x 400 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C