Skip to content
  
Previous slide
PC 36/31-C3 product image 1
Next slide
PC 36/31-C3 thumbnail image 1
PC 36/31-C3 thumbnail image 2
PC 36/31-C3 thumbnail image 3
PC 36/31-C3 thumbnail image 4
PC 36/31-C3 thumbnail image 5
PC 36/31-C3 thumbnail image 7
PC 36/31-C3 thumbnail image 1
PC 36/31-C3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-C3

PC 36/31-C3 7520032

Abmessungen 383 x 316 x 134

  • IP65; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7520032

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : ohne Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005861

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 383

Breite (mm) : 316

Tiefe (mm) : 134

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-C3

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 36/31-C3

Fibox
7520032_PC_36_31_C3_enclose 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 36/31-C3

Artikel-Nr. : 7520032

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : ohne Deckel

EAN: : 6418074005861

CM36_31-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 383 316 134
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
FP 36/31 Frontplatte, für Gehäuse
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Montageplatte, für Gehäuse
(345 x 258 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc