Skip to content
  
Previous slide
PC 36/31-3 product image 1
Next slide
PC 36/31-3 thumbnail image 1
PC 36/31-3 thumbnail image 2
PC 36/31-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3

PC 36/31-3 7525020

Abmessungen 390 x 316 x 167

  • IP65; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7525020

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074056757

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 390

Breite (mm) : 316

Tiefe (mm) : 167

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 36/31-3

Fibox
7525020_PC_36_31-3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 36/31-3

Artikel-Nr. : 7525020

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN: : 6418074056757

CM36_31-3
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 390 316 167
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
FP 36/31 Frontplatte, für Gehäuse
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Montageplatte, für Gehäuse
(345 x 258 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc