Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3TT
PC 36/31-3TT 7526020
Abmessungen 390 x 316 x 167
- IP65; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7526020
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074062062
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 390
Breite (mm) : 316
Tiefe (mm) : 167
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / PC 36/31-3TT
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
PC 36/31-3TT


Sample image
Order symbol : PC 36/31-3TT
Artikel-Nr. : 7526020
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel (klar)
EAN: : 6418074062062

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 390 | 316 | 167 |
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
FP 36/31 |
Frontplatte, für Gehäuse
(353 x 223 x 1) |
MP 36/31 |
Montageplatte, für Gehäuse
(345 x 258 x 1) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)