Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.






Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / ABS 36/31-3
ABS 36/31-3 7585020
Abmessungen 390 x 316 x 167
Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.
- IP65; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7585020
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074056801
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 390
Breite (mm) : 316
Tiefe (mm) : 167
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 36/31 / ABS 36/31-3
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
ABS 36/31-3


Sample image
Order symbol : ABS 36/31-3
Artikel-Nr. : 7585020
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Scharnierdeckel
EAN: : 6418074056801
Bestehend aus : Unterteil, Terminal Deckel inkl. PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Version: Transparenter Deckel inkl. PUR Dichtung, Scharnieren, Verschlussöffnungen; FC Version: PC Frontrahmen inkl. PUR Dichtung und Schrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 390 | 316 | 167 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Zubehör : | |
---|---|
FP 36/31 |
Frontplatte, für Gehäuse
(353 x 223 x 1) |
MP 36/31 |
Montageplatte, für Gehäuse
(345 x 258 x 1) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 18.04.2025)