Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
EKHA 180 G product image 1
Next slide
EKHA 180 G thumbnail image 1
EKHA 180 G thumbnail image 2
EKHA 180 G thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA 180 G

EKHA 180 G 2538004

Abmessungen 190 x 190 x 180

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538004

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013453

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 180
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
EK / EKH / EKHA 180 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKHA 180 G

Fibox
2538004_EKHA_180_G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKHA 180 G

Artikel-Nr. : 2538004

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074013453

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKH
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 190 180
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
EKHVT Montageplatte, für Gehäuse
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(167 x 167 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_EK