Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.








EKHA 180 T 2538104
Abmessungen 190 x 190 x 180
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2538104
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074013729
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 190
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 180
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
EKHA 180 T


Sample image
Order symbol : EKHA 180 T
Artikel-Nr. : 2538104
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
EAN: : 6418074013729
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 180 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
EKHVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)