Skip to content
 
    Unterteil für Gehäuse
   
Previous slide
EKHA product image 1
Next slide
EKHA thumbnail image 1
EKHA thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA

EKHA 3530139

Abmessungen 190 x 190 x 100

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3530139

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 4x Grösse 1

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000019

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 100
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
EK / EKH / EKHA

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKHA

Fibox
3530139_EKHA_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKHA

Artikel-Nr. : 3530139

Beschreibung : Unterteil PC

Anmerkungen : Flanschöffnungen; 4x Grösse 1

EAN: : 6418074000019

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

EKH
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 190 100
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
EKHVT Montageplatte, für Gehäuse
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK