Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage








EKH 80-G 3730555
Abmessungen 190 x 190 x 80
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730555
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074000217
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 190
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 80
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
EKH 80-G


Sample image
Order symbol : EKH 80-G
Artikel-Nr. : 3730555
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
EAN: : 6418074000217
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 80 |
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
EKHVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)