Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
EKJB 130 T product image 1
Next slide
EKJB 130 T thumbnail image 1
EKJB 130 T thumbnail image 2
EKJB 130 T thumbnail image 3
EKJB 130 T thumbnail image 4
EKJB 130 T thumbnail image 1
EKJB 130 T thumbnail image 2
EKJB 130 T thumbnail image 3
EKJB 130 T thumbnail image 4

EK / EKJ / EKJB 130 T

EKJB 130 T 2538113

UL Name : UL EKJB 130 T

Abmessungen 280 x 190 x 130

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538113

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013750

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 130
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
EK / EKJ / EKJB 130 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKJB 130 T

Fibox
2538113_EKJB_130_T_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJB 130 T

Artikel-Nr. : 2538113

UL Name : UL EKJB 130 T

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074013750

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKJ
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 190 130
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
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKJVT Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKJZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(259 x 164 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_EK