Skip to content
 
    Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
   
Previous slide
EKJ 30-G product image 1
Next slide
EKJ 30-G thumbnail image 1
EKJ 30-G thumbnail image 2
EKJ 30-G thumbnail image 3
EKJ 30-G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJ 30-G

EKJ 30-G 3730146

Abmessungen 280 x 190 x 30

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3730146

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : grau

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000248

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 30
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
EK / EKJ / EKJ 30-G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKJ 30-G

Fibox
3730146_EKJ_30-G_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKJ 30-G

Artikel-Nr. : 3730146

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : grau

EAN: : 6418074000248

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

EKJ
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 190 30
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
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKJVT Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKJZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(259 x 164 x 4)
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
SGSFIMKO_EK