Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage








EKJ 80-G 3730556
Abmessungen 280 x 190 x 80
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730556
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074000255
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 80
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
EKJ 80-G


Sample image
Order symbol : EKJ 80-G
Artikel-Nr. : 3730556
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
EAN: : 6418074000255
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 80 |
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
EKV 12 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(259 x 164 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)