Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
EKPE 180 T product image 1
Next slide
EKPE 180 T thumbnail image 1
EKPE 180 T thumbnail image 2
EKPE 180 T thumbnail image 3
EKPE 180 T thumbnail image 4
EKPE 180 T thumbnail image 5
EKPE 180 T thumbnail image 6
EKPE 180 T thumbnail image 1
EKPE 180 T thumbnail image 2
EKPE 180 T thumbnail image 3
EKPE 180 T thumbnail image 4

EK / EKPE, EKPG / EKPE 180 T

EKPE 180 T 2538146

Abmessungen 380 x 280 x 180

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538146

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074013866

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 180
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE 180 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKPE 180 T

Fibox
2538146_EKPE_180_T_3_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKPE 180 T

Artikel-Nr. : 2538146

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074013866

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKPE
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 280 180
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
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKPZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 280 x 50)
EKPVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(338 x 238 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_EK