Unterteil für Gehäuse




EK / EKPE, EKPG / EKPE
EKPE 3530133
Abmessungen 380 x 280 x 100
Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3530133
Beschreibung : Unterteil PC
Anmerkungen : Flanschöffnungen; 4x Grösse 2
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074000088
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 100
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE
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
EKPE


Sample image
Order symbol : EKPE
Artikel-Nr. : 3530133
Beschreibung : Unterteil PC
Anmerkungen : Flanschöffnungen; 4x Grösse 2
EAN: : 6418074000088
Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 100 |
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
EKV 32 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)