Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage




EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T
EKP 30-T 3720143
Abmessungen 380 x 280 x 30
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3720143
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : transparent
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074000347
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-T
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
EKP 30-T


Sample image
Order symbol : EKP 30-T
Artikel-Nr. : 3720143
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : transparent
EAN: : 6418074000347
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
EKV 32 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)