Skip to content
 
    Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
   
Previous slide
EKP 30-G product image 1
Next slide
EKP 30-G thumbnail image 1
EKP 30-G thumbnail image 2
EKP 30-G thumbnail image 1

EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G

EKP 30-G 3730143

Abmessungen 380 x 280 x 30

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3730143

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : grau

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000361

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKP 30-G

Fibox
3730143_EKP_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKP 30-G

Artikel-Nr. : 3730143

Beschreibung : Deckel PC

Anmerkungen : grau

EAN: : 6418074000361

Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

EKPE
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 280 30
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
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKPZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 280 x 50)
EKPVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(338 x 238 x 4)
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
SGSFIMKO_EK