Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.












EK / EKPK, EKPL / EKPK 230 G
EKPK 230 G 2538058
Abmessungen 380 x 280 x 230
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2538058
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074013637
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 230
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
EK / EKPK, EKPL / EKPK 230 G
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
EKPK 230 G


Sample image
Order symbol : EKPK 230 G
Artikel-Nr. : 2538058
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074013637
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 230 |
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
EKV 32 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)