Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
























EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 T
EKPK 180 T 2538155
Abmessungen 380 x 280 x 180
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2538155
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074013897
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 180
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
EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 T
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
EKPK 180 T


Sample image
Order symbol : EKPK 180 T
Artikel-Nr. : 2538155
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
EAN: : 6418074013897
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 180 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
EKV 32 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)