Skip to content
 
    Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 100/50 LT product image 1
Next slide
PC 100/50 LT thumbnail image 1
PC 100/50 LT thumbnail image 2
PC 100/50 LT thumbnail image 3
PC 100/50 LT thumbnail image 4
PC 100/50 LT thumbnail image 1
PC 100/50 LT thumbnail image 2

MNX / MNX 100L / PC 100/50 LT

PC 100/50 LT 6012902

Abmessungen 130 x 80 x 50

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6012902

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : flaches Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074052391

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 130

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 50

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : TPE
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
MNX / MNX 100L / PC 100/50 LT

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 100/50 LT

Fibox
6012902_PC100-50_LT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 100/50 LT

Artikel-Nr. : 6012902

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : flaches Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074052391

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNX100L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 130 80 50
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7)
MIV 5 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(50 x 35 x 7)
HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
MIN 5 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(50 x 15 x 1)
MIV 100 Montageplatte, für Gehäuse
(98 x 48 x 1.5)
MIN 10 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
FP A 100/130 Frontplatte, für Gehäuse
(120 x 62 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
Certificate FI 40847