Skip to content
 
    Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 125/60 HT product image 1
Next slide
PC 125/60 HT thumbnail image 1
PC 125/60 HT thumbnail image 2
PC 125/60 HT thumbnail image 3
PC 125/60 HT thumbnail image 1

MNX / MNX 125H / PC 125/60 HT

PC 125/60 HT 6011907

UL Name : UL PC 125/60 HT

Abmessungen 130 x 130 x 60

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6011907

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074022349

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 130

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 60

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : TPE
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
MNX / MNX 125H / PC 125/60 HT

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 125/60 HT

Fibox
6011907_PC_125_60_HT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 125/60 HT

Artikel-Nr. : 6011907

UL Name : UL PC 125/60 HT

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074022349

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNX125H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 130 130 60
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7)
HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
FP A 125/130 Frontplatte, für Gehäuse
(120 x 112 x 1)
MIN 10 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Montageplatte, für Gehäuse
(98 x 98 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
Certificate FI 40847