Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.






PC 125/125 HT 6011910
Abmessungen 130 x 130 x 125
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 6011910
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074022363
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 130
Breite (mm) : 130
Tiefe (mm) : 125
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
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
PC 125/125 HT


Sample image
Order symbol : PC 125/125 HT
Artikel-Nr. : 6011910
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel
EAN: : 6418074022363
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 130 | 125 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
MIV 10 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7) |
HFP 130 | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) |
FP A 125/130 |
Frontplatte, für Gehäuse
(120 x 112 x 1) |
MIN 10 | Tragschiene TS 15, für Gehäuse |
FP 22046 |
Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10) |
MIV 125 |
Montageplatte, für Gehäuse
(98 x 98 x 1.5) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)