Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.






ABS 150/100 HG 6081315
Abmessungen 180 x 130 x 100
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Artikel-Nr. : 6081315
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : hohes Unterteil, grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074022950
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 180
Breite (mm) : 130
Tiefe (mm) : 100
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
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
ABS 150/100 HG


Sample image
Order symbol : ABS 150/100 HG
Artikel-Nr. : 6081315
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : hohes Unterteil, grauer Deckel
EAN: : 6418074022950
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 130 | 100 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
Dichtungsmaterial: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Zubehör : | |
---|---|
MIV 10 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7) |
FP A 150/180 |
Frontplatte, für Gehäuse
(170 x 112 x 1) |
HFP 180 | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) |
MIV 150 |
Montageplatte, für Gehäuse
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(150 x 15 x 1) |
MIN 10 | Tragschiene TS 15, für Gehäuse |
MIV 15 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 41115 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )