Skip to content
 
    Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 175/100 HG product image 1
Next slide
PC 175/100 HG thumbnail image 1
PC 175/100 HG thumbnail image 3
PC 175/100 HG thumbnail image 2

MNX / MNX 175H / PC 175/100 HG

PC 175/100 HG 6011321

UL Name : UL PC 175/100HG

Abmessungen 180 x 180 x 100

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6011321

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : hohes Unterteil, grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074022226

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 180

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 100

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : TPE
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
MNX / MNX 175H / PC 175/100 HG

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 175/100 HG

Fibox
6011321_PC_175100_HG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 175/100 HG

Artikel-Nr. : 6011321

UL Name : UL PC 175/100HG

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : hohes Unterteil, grauer Deckel

EAN: : 6418074022226

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNX175H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 180 180 100
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MIV 175 Montageplatte, für Gehäuse
(148 x 148 x 1.5)
FP A 175/180 Frontplatte, für Gehäuse
(170 x 162 x 1)
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
MIN 15 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(150 x 15 x 1)
MIV 15 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
Certificate FI 40847