Skip to content
 
    Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PCM 150/125 G product image 1
Next slide
PCM 150/125 G thumbnail image 1
PCM 150/125 G thumbnail image 2
PCM 150/125 G thumbnail image 1

MNX / PCM 150 / PCM 150/125 G

PCM 150/125 G 6016316

UL Name : UL PCM 150/125G

Abmessungen 180 x 130 x 125

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6016316

Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074038104

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 180

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 125

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : TPE
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
MNX / PCM 150 / PCM 150/125 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PCM 150/125 G

Fibox
6016316_PCM_150_125_G_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 150/125 G

Artikel-Nr. : 6016316

UL Name : UL PCM 150/125G

Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074038104

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNXPCM150
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 180 130 125
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Frontplatte, für Gehäuse
(170 x 112 x 1)
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
MIV 150 Montageplatte, für Gehäuse
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(150 x 15 x 1)
MIN 10 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
MIV 15 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
Certificate FI 40847