Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.






PCM 150/150 T 6016917
Abmessungen 180 x 130 x 150
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 6016917
Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074052247
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 180
Breite (mm) : 130
Tiefe (mm) : 150
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : TPE
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
PCM 150/150 T


Sample image
Order symbol : PCM 150/150 T
Artikel-Nr. : 6016917
Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
EAN: : 6418074052247
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 130 | 150 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | TPE |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
MIV 10 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7) |
FP A 150/180 |
Frontplatte, für Gehäuse
(170 x 112 x 1) |
HFP 180 | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) |
MIV 150 |
Montageplatte, für Gehäuse
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(150 x 15 x 1) |
MIN 10 | Tragschiene TS 15, für Gehäuse |
MIV 15 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)