Skip to content
 
    Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC MH 125 T product image 1
Next slide
PC MH 125 T thumbnail image 1
PC MH 125 T thumbnail image 2
PC MH 125 T thumbnail image 2

Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 T

PC MH 125 T 8724019

Abmessungen 230 x 140 x 125

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8724019

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074054579

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 140

Tiefe (mm) : 125
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
Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 T

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC MH 125 T

Fibox
8724019_PC_MH_125_T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC MH 125 T

Artikel-Nr. : 8724019

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074054579

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PICMDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 140 125
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
CHM-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7)
FM-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
M-MP Montageplatte, für Gehäuse
(185 x 94 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_PICC_pc