Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.




CAB PCQ 404017 G 8113488
Abmessungen 400 x 400 x 170
Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8113488
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074011183
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 400
Breite (mm) : 400
Tiefe (mm) : 170
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 404017 G


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 404017 G
Artikel-Nr. : 8113488
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074011183
Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 400 | 170 |
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
DRF 43/44 | Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse |
PAT 12040 |
Scharniersatz
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5) |
FP A 44 |
Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(368 x 368 x 1) |
EKIV 44 |
Montageplatte, für Gehäuse
(370 x 370 x 1.5) |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )