Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.






CAB PCQ 604027 T 8113178
Abmessungen 600 x 400 x 270
Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8113178
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074011138
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 600
Breite (mm) : 400
Tiefe (mm) : 270
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 604027 T


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 604027 T
Artikel-Nr. : 8113178
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
EAN: : 6418074011138
Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 270 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
EKIV 64H |
Montageplatte, für Gehäuse
(570 x 370 x 1.5) |
PAT 12040 |
Scharniersatz
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5) |
DRF 63/64 | Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse |
FP A 64 |
Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(568 x 368 x 1) |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )