Skip to content
 
    Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.
   
Previous slide
CAB PCQ 604021 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 604021 G thumbnail image 1
CAB PCQ 604021 G thumbnail image 4
CAB PCQ 604021 G thumbnail image 1

Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604021 G

CAB PCQ 604021 G 8113378

Abmessungen 600 x 400 x 210

Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8113378

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074011190

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604021 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

CAB PCQ 604021 G

Fibox
8113378_CAB_PCQ_604021_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 604021 G

Artikel-Nr. : 8113378

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074011190

Bestehend aus : Unterteil, Deckel inkl. PUR Dichtung und Quick-Set.

EKI64Q
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 400 210
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
EKIV 64H Montageplatte, für Gehäuse
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Scharniersatz
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5)
DRF 63/64 Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse
FP A 64 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(568 x 368 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
Certificate FI 40848