Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912
TPC 342912 5824004
Abmessungen 344 x 289 x 117
- IP65; IK07; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5824004
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074086877
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 344
Breite (mm) : 289
Tiefe (mm) : 117
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912
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
TPC 342912


Sample image
Order symbol : TPC 342912
Artikel-Nr. : 5824004
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074086877

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 344 | 289 | 117 |
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
MP 3429 |
Montageplatte, für Gehäuse
(315 x 265 x 1.5) |
ARH 2328 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(260 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14) |
DR 316 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(316 x 35 x 7) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)