Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
ALN 162609 product image 1
Next slide
ALN 162609 thumbnail image 1
ALN 162609 thumbnail image 2
ALN 162609 thumbnail image 1

ALUN / ALU 1626 / ALN 162609

ALN 162609 7811290

UL-nimi : ALN UL 162609

Mitat 162 x 263 x 91

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7811290

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

Lisätieto : Aluminium

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074016133

SSTL numero : 3420052

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 162

Leveys (mm) : 263

Korkeus (mm) : 91

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Alaosan väri : RAL_7001

Kannen väri : RAL 7001

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67IP68

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ALUN / ALU 1626 / ALN 162609

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

ALN 162609

Fibox
7811290_ALN162609_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 162609

Tuote nr : 7811290

UL-nimi : ALN UL 162609

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

Lisätieto : Aluminium

EAN koodi : 6418074016133

El. number :

  • Suomi : 3420052

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

ALN162609
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 162 263 91
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Alaosan väri : RAL_7001
Kannen väri : RAL 7001
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Lisätarvikkeet :
AM 1626 Asennuslevy, koteloille:
(146 x 244 x 1.5)
ARH 26 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(240 x 35 x 7)
MR 75005 Taptite M5 ruuvi, itsekierteittävä, koteloille:
MRS 28541 Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
(15 x 50 x 1)
ARM 0825 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(240 x 15 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU