Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
ALN 232011 product image 1
Next slide
ALN 232011 thumbnail image 1
ALN 232011 thumbnail image 2
ALN 232011 thumbnail image 1

ALUN / ALU 2320 / ALN 232011

ALN 232011 7811350

UL-nimi : ALN UL 232011

Mitat 230 x 200 x 110

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7811350

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

Lisätieto : Aluminium

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074016164

SSTL numero : 3420035

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 230

Leveys (mm) : 200

Korkeus (mm) : 110

Materiaalit :

Materiaali : Aluminum

Alaosan väri : RAL_7001

Kannen väri : RAL 7001

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67IP68

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

UL Type : 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

ALUN / ALU 2320 / ALN 232011

CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

ALN 232011

Fibox
7811350_ALN232011 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : ALN 232011

Tuote nr : 7811350

UL-nimi : ALN UL 232011

Tuotekuvaus : Alumiinikotelo

Lisätieto : Aluminium

EAN koodi : 6418074016164

El. number :

  • Suomi : 3420035

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

ALN232011-18combi
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 230 200 110
Materiaalit :
Materiaali : Aluminum
Alaosan väri : RAL_7001
Kannen väri : RAL 7001
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Lisätarvikkeet :
ARH 2320 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(180 x 35 x 7)
MRS 28541 Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:
(15 x 50 x 1)
AM 2320 Asennuslevy, koteloille:
(215 x 184 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
UL Type 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU