Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.


ALN 316018 7811480
Mitat 600 x 310 x 190
Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7811480
Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
Lisätieto : Aluminium
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074016263
SSTL numero : 3420008
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 600
Leveys (mm) : 310
Korkeus (mm) : 190
Materiaali : Aluminum
Alaosan väri : RAL_7001
Kannen väri : RAL 7001
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67IP68
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
ALN 316018


Sample image
Order symbol : ALN 316018
Tuote nr : 7811480
Tuotekuvaus : Alumiinikotelo
Lisätieto : Aluminium
EAN koodi : 6418074016263
El. number :
- Suomi : 3420008
Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 310 | 190 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Aluminum |
Alaosan väri : | RAL_7001 |
Kannen väri : | RAL 7001 |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
AM 3160 |
Asennuslevy, koteloille:
(293 x 585 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)