Kotelon alaosa




Tekniset tiedot
Tuote nr : 3530139
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 4x koko 1
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000019
SSTL numero : 3420100
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 190
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 100
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
EKHA


Sample image
Order symbol : EKHA
Tuote nr : 3530139
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Lisätieto : Laippa-aihiot; 4x koko 1
EAN koodi : 6418074000019
El. number :
- Suomi : 3420100
Sisältää : Kotelon alaosa

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 100 |
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
EKHVT |
Asennuslevy, koteloille:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Asennuslevy muovinen
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)