Skip to content
 
    Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKH 80-T product image 1
Next slide
EKH 80-T thumbnail image 1
EKH 80-T thumbnail image 2
EKH 80-T thumbnail image 1

EK / EKH / EKH 80-T

EKH 80-T 3720555

Mitat 190 x 190 x 80

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3720555

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000194

SSTL numero : 3420152

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 190

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 80

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKH / EKH 80-T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKH 80-T

Fibox
3720555_EKH_80-T_cover-2022_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKH 80-T

Tuote nr : 3720555

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

EAN koodi : 6418074000194

El. number :

  • Suomi : 3420152

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

EKH
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 190 190 80
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKHVT Asennuslevy, koteloille:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Asennuslevy muovinen
(167 x 167 x 4)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK