Skip to content
 
    Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKH 30-G product image 1
Next slide
EKH 30-G thumbnail image 1
EKH 30-G thumbnail image 2
EKH 30-G thumbnail image 1

EK / EKH / EKH 30-G

EKH 30-G 3730147

Mitat 190 x 190 x 30

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3730147

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Harmaa

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000200

SSTL numero : 3420151

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 190

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 30
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
EK / EKH / EKH 30-G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKH 30-G

Fibox
3730147_EKH_30-G_cover_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKH 30-G

Tuote nr : 3730147

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Harmaa

EAN koodi : 6418074000200

El. number :

  • Suomi : 3420151

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

EKH
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 190 190 30
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
EKHVT Asennuslevy, koteloille:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Asennuslevy muovinen
(167 x 167 x 4)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK