Skip to content
 
    Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän. Tarkistusluukulla.
   
Previous slide
OEL24-1 product image 1
Next slide
OEL24-1 thumbnail image 1
OEL24-1 thumbnail image 2
OEL24-1 thumbnail image 1

EK / EKO / OEL24-1

OEL24-1 2550000

Mitat 280 x 280 x 160

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän. Tarkistusluukulla.

  • IP65; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2550000

Tuotekuvaus : Asennuskotelo DIN kiskojärjestelmällä, harmaa ruuvikansi tarkastusluukulla, etulevy 2x13 moduuliaukolla

EAN koodi : 6418074300546

SSTL numero : 3424796

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 160

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKO / OEL24-1

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

OEL24-1

Fibox
2550000_OL24-1_DIN-RAIL_ENCL_1_72dpi

Sample image

Order symbol : OEL24-1

Tuote nr : 2550000

Tuotekuvaus : Asennuskotelo DIN kiskojärjestelmällä, harmaa ruuvikansi tarkastusluukulla, etulevy 2x13 moduuliaukolla

EAN koodi : 6418074300546

El. number :

  • Suomi : 3424796

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla. Sisältää DIN-kiskojärjestelmän. Tarkistusluukulla.

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 280 160
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C