EK
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Tuotekategoria
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mitat
VALITUT SUODATTIMET:
No items matching filtering criteria.